Insights Hub Insights Hub 安全证书

2023-04-18T01:47:56Z
Applications

摘要


详细信息

Insights Hub 是否有做过中国要求的安全证书?比如 "网络安全等级保护测评工作"(等保测评2.0),"云计算服务安全评估办法",等2019年国家工信部出台的相关评估?

Solution

可以通过https://assets.ctfassets.net/17si5cpawjzf/3ckzARufWrNkN83HhzDD23/0315ba19692b9bbf7aa67125e7de774d/MindSphere_MasterAgreement_PRC_ch_v1.4.pdf 主协议2.2章了解,


目前Insights Hub主要遵循ISO 27001标准,IEC 62443等标准,证书可通过以下链接查询: https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/certificates/overview.html 

"网络安全等级保护测评工作" 目前正在计划支持更优的"等保3级"。

Notes

Notes

知识库文章 ID# PL8597977

内容

摘要详细信息

关联组件

Applications - Other