Simcenter STAR-CCM+ 座舱挡风玻璃除霚仿真范例

2024-09-26T12:48:13.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

座舱挡风玻璃除霚仿真设置流程。


详细信息

1. 几何模型

分成二个区域:座舱、玻璃。

 

2. 网格设置

蓝色:座舱多面体网格。

黄色:玻璃薄层网格(厚度=5 mm)。

3. 物理模型设置

二个物理模型。

01-座舱物理模型设置如下。

流体薄膜模型设置如下,选择多组分液体(H2O),薄膜初始厚度=0.01 mm。

  

多相交互作用设置如下,选上蒸发/冷凝模型。

    

组分映射设置成 H2O-L <-> H2O-G。

02-玻璃物理模型设置如下。

将材质更改为玻璃。

4. 边界条件设置

速度入口设置为2m/s,H2O (Gas)和Air (Gas)的物质质量分数分别为0:1。

  

对座舱和玻璃的交界面创建壳区域,同时连续体选上Mist。

玻璃顶部给个对流换热系数。

5. 后处理云图

   

霚的薄膜厚度从0秒到200秒变化状态。

 

知识库文章 ID# KB000153642_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter STAR-CCM+ Clients