Simcenter Micred Power Tester Knowledge PWT采集通道(channel)在多路复用(multi-position)时,功率循环的控制策略介绍

2024-09-20T09:06:22.000-0400
Simcenter Micred Power Tester

摘要

PWT 在多路复用(multi-position)时,电流的控制策略,以Positon1为准。


详细信息

PWT的同一个Channel中的4个Position,是串联(connect in series)的形式连接的。4个Position连接的DUT,在功率循环测试时,其加热电流(Heating current)是相同的。

功率循环控制策略:

  • 1.Constant Cycling Current:加热电流恒定。
  • 2.Constant Power Step:通过改变加热电流,使DUT的发热功率恒定。
  • 3.Constant DT(junction):通过改变加热电流,使DUT的结温变化恒定。
  • 4.Constant DT(j) (V(Gate)):通过改变栅极电压,使DUT的结温变化恒定。
  • 5.Constant DP (V(Gate)):通过改变栅极电压,使DUT的发热功率恒定恒。

在控制策略Constant Power Step和Constant DT(junction)中,这个控制策略的稳定条件,是以Position1的DUT为参考的。

当Position1的DUT达到预先设置稳定条件后,加热电流(Heating current)不再改变。由于Position2、Position3和Position4的DUT存在差异。所以,其它Position的DUT测试结果,可能会偏离设置的稳定条件。

而选择Constant DT(j) (V(Gate))和Constant DP (V(Gate))控制策略,能避免此类情况的发生。

知识库文章 ID# KB000153421_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Micred Power Tester