Insights Hub 在OEE中,在选择时间范围内,为什么坐标线图(line-plot)显示和所选时间范围与机器状态总是少一个小时?

2024-08-30T11:11:39.000-0400
Applications

摘要

在使用OEE过程中,在总览,可用性,性能和质量中,坐标线图(line-plot)显示和所选时间范围与机器状态显示不一致,总是少一个小时,这因为坐标线图获取数据的计算方法导致的。


详细信息

在使用OEE过程中,在总览,可用性,性能和质量中,坐标线图(line-plot)显示和所选时间范围与机器状态显示不一致,总是少一个小时,如图所示:

这因为坐标线图获取数据的计算方法导致的。它计算方式从当前时间点向前获取一个小时数据,通过计算这个小时结果存储为当前对应的时间点。

比如,选择的时间范围是上午3点到下午6点,从当前时间3点开始,获取上午3到4点的数据将计算结果对应时间坐标显示(3,50),(3,100),(3,xx),第二个坐标点计算方法从4点开始获取上午4到5点数据计算结果值以4点坐标值如(4,50),(4,100),(4,xx)....以此类推到下午获取5到6点数据存储为5的坐标值(5,50),(5,100),(5,xx),所以看到显示少了一个小时,这是合理的设计显示。

知识库文章 ID# KB000135137_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Applications - Other