Simcenter STAR-CCM+ 如何利用scp指令在Linux计算集群和Windows电脑之间传递文件和文件夹

2024-09-25T11:27:17.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

本文介绍如何利用scp命令在Linux计算集群和Windows电脑之间传输文件和文件夹。


详细信息

  1. 本文演示基于两种操作系统:

Windows系统信息,如下图所示:

Linux系统信息,如下图所示:

  1. 在本文中将演示如下四种场景:
    • Windows系统向Linux系统传输文件
    • Windows系统向Linux系统传输文件夹
    • Linux系统向Windows系统传输文件
    • Linux系统向Windows系统传输文件夹

以上四种操作都将会在Windows系统下执行

  1. 首先来看第1个场景,Windows系统向Linux系统传输文件

scp landscape_dataset.zip cd1epu@shahpc02:/u/cd1epu/local/scpdemolinux

上述命令中,landscape_dataset.zip是需要从Windows系统上传到Linux系统的文件,该Linux cluster的名字为shahpc02cd1epu为用户名,/u/cd1epu/local/scpdemolinuxLinux系统上的目标文件夹路径。

上传过程中可以观察实时的传输速度以及传输进度,如下图所示:

  1. 接下来看第2个场景,Windows系统向Linux系统传输文件夹

scp -r landscape_dataset cd1epu@shahpc02:/u/cd1epu/local/scpdemolinux

landscape_dataset为需要上传的文件夹,文件夹下有若干jpg图片文件。对于文件夹传输,scp指令需要加上-r参数。

  1. 接下来看第3个场景,Linux系统向Windows系统传输文件

Linux系统需要传向windows系统的文件名以及文件夹路径为:

WindowsCMD窗口中输入如下命令:

scp cd1epu@shahpc02:/u/cd1epu/local/scpdemolinux/landscape_dataset.zip C:\scpdemowindows

其中,C:\scpdemowindowsWindows系统下接收文件夹的路径

  1. 最后来看第4个场景,Linux系统向Windows系统传输文件夹

Linux系统需要传向windows系统的文件夹路径为:

/u/cd1epu/local/scpdemolinux/landscape_dataset

如下图所示:

WindowsCMD窗口中输入如下命令:

scp -r cd1epu@shahpc02:/u/cd1epu/local/scpdemolinux/landscape_dataset C:\scpdemowindows

其中,C:\scpdemowindowsWindows系统下接收文件夹的路径

知识库文章 ID# KB000134307_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter STAR-CCM+ Clients