本文介绍如何使用STAR-CCM+自带的benchmark选项进行目标sim文件并行效率的确认。
Attachments: | test.sim (70 MB) commands.txt (176 bytes) |
计算使用的指令:
"C:\Program Files\Siemens\19.02.013-R8\STAR-CCM+19.02.013-R8\star\bin\starccm+.bat" -np 8 -power -benchmark "-nps 1,2,3,4,5,6,7,8, -preits 10 -nits 20" test.sim > benchmark.log
其中:"C:\Program Files\Siemens\19.02.013-R8\STAR-CCM+19.02.013-R8\star\bin\starccm+.bat"为STAR-CCM+的安装路径下的可执行文件
-np 8为计算过程中使用的最大核数
-nps 1,2,3,4,5,6,7,8,为并行测试中分别使用的核数
-preits 10为初始迭代数(不会被计入并行效率采样中)
-nits 20为并行效率采样的迭代数
计算完成后会生成相应的html和xml报告:
以下为html内的报告内容中关于并行效率可视化的部分: