Simcenter 3D Solutions 如何在Simcenter 3D Motion中创建全参数化动力学模型

2024-07-01T20:56:00.000-0400
Simcenter 3D

摘要

通过前期对关键变量的参数化建模,实现了对动力学模型多参数配置的调整和模型快速更新,让多方案对比成为可能。


详细信息


全参数模型可以实现模型参数的自动化调整,让多方案快速对比和目标优化成为可能。在Simcenter 3D Motion中,可以对模型中任意类型的变量实现参数化建模,包括质量、位置、刚度、阻尼、几何设计等变量都可以进行参数化建模。本文以Stand alone方式创建了一个四连杆机构模型,实现对以下变量的参数化处理:

  1. CAD模型:四连杆直径,四连杆几何外形
  2. 四连杆机构的空间拓扑位置;
  3. 四连杆的中每个杆件的质量和执行位置
  4. 衬套连接的刚度属性

通过对上参数建立parameter table,实现多参数配置的整体调整,同时能驱动多体模型自动更新,实现了多方案的快速切换和仿真。 

知识库文章 ID# KB000133362_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Smart Virtual Sensing Thermal / Flow