Simcenter Testing Solutions T3ster Booster不能输出设置的加热电流

2024-05-24T04:09:48.000-0400
Simcenter Testing Solutions Marketing Simcenter SCADAS Simcenter Testlab Simcenter Testlab RT Teamcenter Share Simcenter Testlab Apps Simcenter Testxpress Simcenter Tecware Simcenter Sound Camera Other Hardware Simcenter Soundbrush Simcenter IQT

摘要

T3ster 240A Booster不能输出设定的加热电流,TDK屏幕显示的电流表明没有达到设定的电流。


详细信息

问题:T3ster 240A Booster不能输出设定的加热电流,TDK屏幕显示的电流表明没有达到设定的电流。比如,在软件中设置了20A电流,每个TDK电源应该各有10A,但是TDK电源显示只有7.4A和6.4A,且输出电压基本为0V。

default.jpg解决方法:

  1. 无法加大电流,首先排查线缆和器件问题。
  2. 继续排查软件设置,发现VC(V)设置为0,通常器件导通或者大电流下导通都大于1V,应该是遗漏设置。本案例器件通常导通不超过3V,因此设置3V即可正常输出大电流。

知识库文章 ID# KB000132698_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

SCADAS RS SCADAS System Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Simcenter Testlab Neo