Insights Hub Visual Flow Creator (VFC) – 如何连续执行多个 http request 节点?

2024-05-08T07:48:07.000-0400
Applications

摘要

在 VFC 中,如果在一个流(flow)中有多个 http request 节点需要按顺序执行,那么在每个节点前需要做一定的配置。


详细信息

一、现象

在执行一个流时,当第一个 http request 节点执行后,其所使用的请求头信息(http headers)将会被应用到下一个 http request 节点中。所以有时会遇到在执行了第一个 http request 请求后,后面的请求无法正常执行的情况。

这是 VFC 目前的默认设计。我们需要在执行完第一个 http request 节点后,对后续步骤做一定的配置。

二、解决

2.1 使用 change 节点

参考下面示例:

我们使用 change 节点删除掉 msg.headers 属性

2.2 使用 function 节点修改属性值

参考下面示例:

我们使用 function 节点,并写入 msg.headers = {} 来将 msg.headers 的值置空

知识库文章 ID# KB000132241_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Insights Hub Visual Flow Creator