Insights Hub
在Insights Hub的Monitor App中,更新rules时,提示“Rule Update ERROR :"message":"Aspect or variable does not exist”是什么原因?
2023-11-28T15:23:59.000-0500
Applications
摘要
在Insights Hub的Monitor App中,当我们对已经创建的rules信息更新时,提示“Rule Update ERROR :"message":"Aspect or variable does not exist”或“规则更新失败!规则未能更新,出现了一些问题”信息时,我们应该怎么解决?
详细信息
在Insights Hub的Monitor App中,当我们对已经创建的rules信息更新时,提示“Rule Update ERROR :"message":"Aspect or variable does not exist”或“规则更新失败!规则未能更新,出现了一些问题”信息时,如下图所示: 引起如图中的错误的原因是因为我们在选择更新的rule时,选择了另外一个asset type中的变量进行更新,导致了没有找到更新rule的变量,所以当我们选择更新rule时,请选择已创建需更新同一个asset type中的变量。