Teamcenter Share
WalkMe 无法显示解决步骤
2023-11-01T05:04:59.000-0400
Share Functions
Teamcenter Share Marketing
摘要
WalkMe 无法显示解决步骤
详细信息
请确保使用者的浏览器版本符合下列所给出的版本:
Firefox
(version 57 或者更高)
Google Chrome
(version 51 或者更高)
Safari
(macOS 10.09, 10.10 需要 version 9 或者更高;macOS 10.12, 10.13, and 10.14 需要 10.11、version 10 或者更高)
Internet Explorer
(Windows 7 需要 version 10 或者更高;Windows 8, 8.1, 10, 和 Windows 11 需要 version 11)
Edge Legacy
(version 40.15063 或更高,从 Windows 10.1703 开始)
Edge Chromium
Chromium IE 模式
(Edge Chromium 78 或更高版本有效)
确保浏览器按照如下进行配置:
启用第三方 cookies
JS 功能需要开启(默认已开启,除非当前组织策略修改了设置)
文字缩放率需要为 "100%"
如果使用无痕窗口模式,需要允许第三方 cookies
关闭 ad-blockers 以及其它类似插件
针对上述 ad-blockers 中插件的限制,如果无法关闭,需添加以下规则进行放行:
域(Domain)
域作用(Purpose of Domain)
影响(If Access is Blocked)
*.walkme.com
加载 WalkMe 产品
WalkMe 无法正常工作
s3.walkmeusercontent.com
WalkMe产品中的图片存放在 AWS 的 WalkMe 中
WalkMe 产品中的图片无法显示
如果仍然无法查看
WalkMe
的内容,请联系
Digital Adaption
团队(
https://app.smartsheet.com/b/form/10de4da0f4ba4b3299b2aff736d6b5c7
)获取帮助。
知识库文章 ID# KB000123069_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Messaging & Notification
View and Markup