Simcenter Amesim DRIVE库电机模型效率计算

2023-01-18T07:39:29.000-0500
Simcenter Amesim Automation Connect Simcenter System Simulation Client for Git Simcenter Amesim Teamcenter Share

摘要

本文解释了DRIVE库电机模型 - DRVEM02(淘汰模型) 和 DRVEM03(新版模型) 的损耗功率计算方法,也指出了2款模型中帮助文件中的错误描述。


详细信息

 这里研究的是电机在作为驱动电机(而不是发电机)情况下,其损耗功率的计算方式。同时,这里指出了软件帮助文档中的错误描述。

首先,DRIVE库电机的效率(功率损耗)有4种定义方式。本文着重讨论的是第三种--电机按照给定的效率数表来计算功率损耗。其他3种功率损耗的计算方式都很简单,且实际计算与帮助中描述的相同,因此在这里不做讨论。


1. DRIVE库新版电机模型 DRVEM03的计算

帮助文档中驱动电机模式的计算公式:
Plost = (1 - η) * abs(Pmec)
Efficiency = Pmec / Pelec

AMESET(Submodel editor)中驱动电机模式的计算公式:
Plost = (1/η - 1) * abs(Pmec)
Efficiency = Pmec / Pelec

如下图所示,通过给定固定的边界条件,来测试以上2种计算方式的正确性。测试后发现,第二种AMESET中的计算公式是正确的。也就是说,帮助文档中的损耗功率的计算表述是错误的。


2. DRIVE库老版电机模型 DRVEM02的计算

这里采用与DRVEM03相同的测试模型
帮助文档中驱动电机模式的计算公式:
Plost = (1 - η) * abs(Pmec)
Efficiency = 2 – Pelec/Pmec

AMESET(Submodel editor)中驱动电机模式的计算公式:
Plost = (1/η - 1) * abs(Pmec)
Efficiency = Pmec / Pelec

实际测试中验证的计算公式:
Plost = (1 - η) * abs(Pmec)
Efficiency = Pmec / Pelec

经过分析后发现,DRVEM02之所以出现帮助文档--代码--测试都不匹配的情况。根本原因在于DRVEM02的模式判定出错了,DRVEM02对于电机处于驱动电机模式还是发电机模式的判定条件是错误的。这也是为什么DRVEM02被淘汰,DRIVE库以后只有DRVEM03一款电机的原因。 但是截止到AMESIM 2021.2,DRVEM03的帮助文档中关于按效率数表计算损耗功率的部分还是错误的。
 

知识库文章 ID# KB000073468_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Amesim Automation Connect