欢迎使用Teamcenter Share - 在接下来的部分中,我们将提供您开始使用文件共享和协作功能所需的关键步骤。
软件版本
要使用新的Teamcenter Share功能,您的桌面软件必须符合所列出的最低版本级别,或该产品的最新版本。在下面的表中,您可以查看您的产品,以确定您的本地环境是否需要任何更新。
请注意:当前中国区可供参考使用的产品以及版本,实际购买请咨询销售,此列表在持续更新中
Product | Software Version |
Simcenter StarCCM+ | 2021.2 |
Capital | 2020.1 SP2108 |
NX CAD/CAM | NX 1992 |
Simcenter 3D | 2021.2 |
Teamcenter | TC-13.2.0.4 & AW-5.2.4 |
Solid Edge | Solid Edge 2022 |
Process Simulate | 16 (also support 15 in maintenance) |
Plant Simulation | 16.x |
Opcenter APS | 18.6 |
Opcenter Ex Core | 8.7 |
Opcenter Ex Discrete | 4.3 |
具体软件配置
对于某些产品,除了上面的软件版本更新之外,还需要一个额外的配置步骤。并非所有产品都需要这样做,但如果您的软件列在下面,您可以在链接文章中找到更多详细信息。请注意,这些特定于产品的文章需要使用您的Siemens帐户(Webkey帐户)登录到支持中心。
Product | Configuration Article |
Star-CCM+ | 请与您的DSE联系以获得配置帮助 |
Teamcenter/NX | 在产品序列生成并获取后,注册产品软件获得客户端ID和客户端密钥。更多细节请参见应用程序帮助中的管理控制台。 - Teamcenter: https://docs.sw.siemens.com/en US/product/282219420/ - NX1992: https://docs.sw.siemens.com/en US/product/209349590/ - NX2007 Series: https://docs.sw.siemens.com/en US/product/209349590/ |