Simcenter 3D Solutions Simcenter 3D Motion 高级视频教程之齿轮动态柔性特性仿真

2022-06-02T20:32:07.000-0400
Simcenter 3D

摘要

本视频作为Simcenter 3D Motion多体仿真视频教程的一部分,适用于已了解Simcenter 3D 多体仿真模块的基础环境和常规功能,并具备一定软件使用经验的用户。 ​​​​​​​通过此视频课程系列,您可以了解Simcenter 3D 多体仿真模块的高级解决方案,以及如何利用软件丰富的后处理功能对计算结果进行深度分析。


详细信息


本视频作为Simcenter 3D Motion多体仿真视频教程的一部分,适用于已了解Simcenter 3D 多体仿真模块的基础环境和常规功能,并具备一定软件使用经验的用户。
此视频教程用于展示Motion考虑轮齿变形刚度的高级啮合力仿真和考虑齿轮体柔性体相结合的高级仿真功能。 
对齿轮捏合过程的动态传递误差模拟决定了变速箱振动噪声仿真的精度。对于轻量化齿轮,轮齿变形刚度和齿轮体的变形模态会影响齿轮的捏合刚度,Simcenter 3D Motion能在多体仿真中同时考虑两种柔性特性,能有效提高变速箱动态仿真时的载荷预测精度。 除了传统的齿轮解析算法,本视频展示了在Simcenter 3D Motion中如何综合考虑轮齿的变形刚度和多体的刚柔耦合仿真功能,利用Transimmission Builder快速创建变速箱多体模型和对齿轮力的动态柔性特性进行模拟。

知识库文章 ID# KB000049867_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow