Simcenter 3D Solutions Simcenter 3D Motion视频课程 01如何创建运动副和运动驱动

2022-03-23T22:29:28.000-0400
Simcenter 3D

摘要

本视频作为Simcenter 3D Motion多体动力学仿真软件基础培训课程系列的一部分,适用于Motion和多体仿真的初学者。 通过基础培训课程系列,您可以了解Simcenter 3D Motion软件基础环境,多体动力学仿真建模流程,求解器使用和常规计算与后处理功能。


详细信息


本视频向您展示了如何在Motion中完成一个标准多刚体动力学模型的创建,计算和后处理流程;练习从一个典型的CAD装配模型开始,演示了多体基本元素的创建,求解工况设置和计算及查看后处理的基本功能。
具体内容包括:1)Motion Body,2)Joint,3)Driver,4)Dynamics Solution,5)Animation和Plot Curve

知识库文章 ID# KB000049313_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow