Simcenter STAR-CCM+ 壁面相邻网格中显示壁面相邻网格和壁面网格上的温差

2023-01-18T08:02:40.000-0500
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

用户想要自定义壁面处的冷凝量经验关系式,需要自定义壁面边界第一层网格的源项,表达式中包括了第一层网格和壁面网格上的温差。在不采用user code的基础上,希望可以通过field function来定义。下面主要介绍怎样在边界第一层网格上显示该网格和壁面的温度差。


详细信息

用户想要自定义壁面处的冷凝量经验关系式,需要自定义壁面边界第一层网格的源项,表达式中包括了第一层网格和壁面网格上的温差。在不采用user code的基础上,希望可以通过field function来定义。下面主要介绍怎样在边界第一层网格上显示该网格和壁面的温度差。
 
  1. 提取壁面临近网格温度,定义field function:myT ,激活ignore  boundary value
CoolingTube1606 - Simcenter STAR-CCM+
(2)field function中定义壁面温度和第一层网格温度的差deltaT
deltaT :-(${myT}-${Temperature})
注意:当在壁面上读取变量deltaT时,deltaT为温差,当在体网格读取变量deltaT时其值为0,所以需要将壁面上的deltaT通过data mappers映射到第一层体网格上
(3)壁面deltaT映射到体网格:tools/data mappers/surface data mapper, 进行表面网格到体网格的映射,映射以后,可在field function中可以看到新的field function。

(4)第一层网格标记
可以用derived part/cell surface part来标记壁面第一层网格,
也可在field function中标记第一层体网格,定义field function: firstlayer,然后通过threshold来标记。
${WallDistance}-${MappedWallDistance} < 1e-5 ? 1:0
(5)Mapper以后定义scense云图,显示第一层网格中温差,此时标量MappeddeltaT,也可以将MappeddeltaT直接用在用户冷量定义的field function表达式中。

 

知识库文章 ID# KB000049070_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+