Simcenter 3D Solutions 基于Simcenter 3D Motion的锥齿轮仿真及后处理实例

2022-02-24T14:37:06.000-0500
Simcenter 3D

摘要

本文通过一个锥齿轮的建模和仿真操作实例,展示了如何在Motion中进行锥齿轮的CAD建模、锥齿轮单元定义、啮合特性定义以及啮合力的定义;在完成的动力学模型基础上进行了锥齿轮典型的多工况仿真,分析了传递误差以及啮合力线。


详细信息


本实例演示视频目的为展示Simcenter 3D Motion的锥齿轮仿真功能。
实例从KIMOS格式的齿轮CAD导出数据开始,在Simcenter 3D Motion完成了:(1)齿轮CAD模型创建,(2)生成齿轮啮合运动文件,(3)锥齿轮动力学模型创建,(4)添加负载并定义仿真工况,分析并对比了不同工况下的啮合传递误差。
视频完整演示了如何在Simcenter 3D Motion逐步搭建锥齿轮啮合的多体模型、添加负载、定义工作工况,并提交计算,然后在后处理中查看和确认计算结果。

知识库文章 ID# KB000049053_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow