Simcenter 3D Motion提供了Parameter Table功能,可以对模型中所有参数进行统一管理,并定义不同的参数选择配置,把不同的参数配置指定给特定的solution后,可以实现solution与参数配置的关联。我们已知,Motion模型中的参数可以用来控制特定的模型元素的数值,如质量、坐标值、刚度值或者阻尼等等,这样通过对多个参数的组合配置,可以在一个仿真模型中实现不同设计状态的多工况仿真,方便分析者找出最优性能的设计方案。本视频展示了如何通过Parameter Table功能实现参数统一管理和配置自动切换功能。