Simcenter STAR-CCM+ InsidePart用于识别任意几何体内部单元和外部单元网格

2023-01-18T08:01:19.000-0500
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

InsidePart为STAR-CCM+V2021.1新增field function,用于识别几何体内部和外部的网格单元。可用于初始化/源项定义/后处理数据等。


详细信息

InsidePart为STAR-CCM+V2021.1新增field function,用于识别几何体内部和外部的网格单元。可用于初始化/源项定义/后处理数据等。
InsidePart的语法结构如下:
insidePart(@GeometryPart("<geometrypart>"){tolerance})
insidePart(@Filter("<filter>") {tolerance})
其返回值包括0和1,当返回值为0时表示几何体外部网格;返回值1表示几何体内部单元;其中:
Geometrypart:表示任意创建或者导入的几何体命名;
filter:表示多个几何体的filter命名,可以在Tool/filter中定义,包括多个GeometryPart
tolerance为一个可调参数,用来扩展几何体内部单元的范围,当节点在几何体外部且在tolerance距离以内时,返回值也为1
下面以对计算域内部温度初始化为例进行说明:在一个连续区域内,蓝色区域初始温度为300K,内部灰色区域温度为500K.
1.png
(1)通过Parts/New shape part/Cylinder,在上图灰色区域创建几何体Cylinder
(2)通过field function定义初始温度Tinitial如下:
2.png
(3)初始条件定中修改初始温度为Tinitial,并初始化,显示初始温度如下图所示:
3.png
 
 

知识库文章 ID# KB000047543_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+