Simcenter STAR-CCM+
InsidePart用于识别任意几何体内部单元和外部单元网格
2023-01-18T08:01:19.000-0500
Simcenter STAR-CCM+
Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality
Teamcenter Share
Simcenter Cloud HPC
Simcenter STAR-CCM+ Viewer
Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions
摘要
InsidePart为STAR-CCM+V2021.1新增field function,用于识别几何体内部和外部的网格单元。可用于初始化/源项定义/后处理数据等。
详细信息
InsidePart为STAR-CCM+V2021.1新增field function,用于识别几何体内部和外部的网格单元。可用于初始化/源项定义/后处理数据等。
InsidePart的语法结构如下:
insidePart(@GeometryPart("<geometrypart>")
,
{tolerance
}
)
insidePart(@Filter("<filter>")
,
{tolerance})
其返回值包括0和1,当返回值为0时表示几何体外部网格;返回值1表示几何体内部单元;
其中:
Geometrypart
:表示任意创建或者导入的几何体命名;
filter
:表示多个几何体的
filter
命名,可以在
Tool/filter
中定义,包括多个
GeometryPart
;
tolerance
为一个可调参数,用来扩展几何体内部单元的范围,当节点在几何体外部且在
tolerance
距离以内时,返回值也为
1
;
下面以对计算域内部温度初始化为例进行说明:在一个连续区域内,蓝色区域初始温度为300K,内部灰色区域温度为500K.
(1)通过Parts/New shape part/Cylinder,在上图灰色区域创建几何体Cylinder
(2)通过field function定义初始温度Tinitial如下:
(3)初始条件定中修改初始温度为Tinitial,并初始化,显示初始温度如下图所示:
知识库文章 ID# KB000047543_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Design Manager
Electronics Cooling
In-Cylinder (STAR-ICE)
Job Manager
Simcenter STAR-CCM+