Simcenter STAR-CCM+
Data Focus显示燃烧火焰
2023-01-18T07:59:58.000-0500
Simcenter STAR-CCM+
Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality
Teamcenter Share
Simcenter Cloud HPC
Simcenter STAR-CCM+ Viewer
Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions
摘要
Data Focus主要用于浏览和查询数据结果,让用户在大量数据中聚焦显示需要的部分,有助于用户制定正确的决策信息。
详细信息
Data Focus主要用于浏览和查询数据结果,让用户在大量数据中聚焦显示需要的部分,有助于用户制定正确的决策信息。
在后处理过程中,用户通过Data Focus中的过滤功能定义变量范围来进行高亮显示,对其他区域显示弱化。下图为燃烧火焰云图,对于火焰高温区域以及高当量比区域进行聚焦显示。
最左边的图一显示了没有任何Data Focus的原始数据。第二张图片显示的是和第一张相同的火焰,带有过滤的温度值(最小值为1500K),仅显示高温区域。这样可以突出显示高温区域,但会使火焰结构不完整,不利于观察高温区域的在火焰中的相对位置。第三张图片显示数据焦点过滤出低温区域。在这里,您仍然可以看到灰色的火焰形状,但同时通过彩色区域突出显示高温。最后一张图片使用数据焦点过滤显示高温和高当量比区域,即容易形成烟尘的区域。
知识库文章 ID# KB000047540_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Design Manager
Electronics Cooling
In-Cylinder (STAR-ICE)
Job Manager
Simcenter STAR-CCM+