Simcenter STAR-CCM+ 通过Bad Cell Indicator来显示“坏网格”

2023-01-18T08:00:20.000-0500
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

在STAR-CCM+中,可以用多个指标用来判断网格质量的好坏,包括:The Skewness angle, face validity, cell quality 和volume change等。每一个参数都有一个合理的取值范围用来判定网格质量的好坏。而在field function中,有一个场函数Bad cell Indicator,会综合考虑诸多判定标准,来整体显示网格质量。


详细信息

在STAR-CCM+中,可以用多个指标用来判断网格质量的好坏,包括:The Skewness angle, face validity, cell quality 和volume change等。每一个参数都有一个合理的取值范围用来判定网格质量的好坏。而在field function中,有一个场函数Bad cell Indicator,会综合考虑诸多判定标准,来整体显示网格质量。
Physics contunuum中激活Cell Quality Remediation后,Field function中多了Bad cell Indicator场函数,其取值范围为0/1/2/3。其中 0表示该网格和相邻单元网格都为好网格;1表示网格为坏网格,但是相邻网格为好网格;2表示网格为好网格,而相邻网格为坏网格;3表示网格和相邻网格都为坏网格;在计算过程中,一旦网格单元或者其相邻单元被识别为坏网格以后,这些单元中的计算梯度就会被修正,来得到一个相对稳定的计算结果。

同时也可以根据Cell Quality Remediation显示坏网格的位置及相应网格质量。具体操作如下:
  1. 根据Bad cell Indicator创建threshold,显示所有Bad cell Indicator大于0.5(1/2/3)的网格单元,如下图。
  2. 在该Threshold上显示其他一个质量判定标准,如Skewness angle和volume change等。
  3. 根据显示的质量对网格进行改善;11.png

知识库文章 ID# KB000047539_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+