以小球自由落地回弹模型为例,建立两个solution分别采用长度m和mm为单位,检查计算结果中小球Z向位移曲线差别。推测和验证造成计算不一致的原因并寻求解决方法。 本文给出了不同设置下的结果对比,并找到了造成问题的原因和解决方法。
1.1 小球自由落体,与地面平面接触并回弹。小球球心初始距地高度100mm,半径40mm。建立3D Contact接触力,刚度K=100000N/mm,刚度指数Force Exponent=2,Material Damping=10N/(mm/s)。
1.2 参数设置:建立两个solution。Solution1:Unit = meter,Print step=0.01s;Solution2:Unit=millimeter,Print step=0.01s。
两个Solution结果中,小球的Z向位移曲线存在明显差异,截图如下: