Simcenter Testing Solutions 便携式数据采集仪或者带记录功能的数据采集仪的自主性(电池的连续供电时间)是什么?

2024-04-18T14:41:48.000-0400
Simcenter SCADAS

摘要

便携式数据采集仪或者带记录功能的数据采集仪的自主性(电池的连续供电时间)是什么?


详细信息

下面表格包含了数采配置的概述及以分钟表示的全新电池连续供电时间。这只适用于采用新电路设计的电池,如下图所示:
User-added image

                             
电池连续供电时间
                                                                           机箱内板卡的数量
机箱及板块型号13579
SCx01 V8165n.a.n.a.n.a.n.a.
SCx05/07 V8127805946n.a.
SCx09 V8 1611189377
SCx01 VB8124n.a.n.a.n.a.n.a.
SCx05/07 VB8101543628n.a.
SCx09 VB8 108745645











把X换为M即为Mobile或者换为R即为Recorder

解释一下上面的表格,请记住给电池充电会减少电池的连续供电时间和寿命。因此,上面表格中的数字指的是全新电池最长的连续供电时间。 
 
关于电池的设计更多细节: 
§ 工艺:采用改进电子技术的氧化锰锂离子
§ 容量:36瓦时
§ 以80%的额定容量放电深度为基础的电池寿命为500次循环。
§ 建议:如果数据采集仪长时间不用,每6周对内部电池重新充电一次




    
                     

 

知识库文章 ID# KB000040122_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

SCADAS Durability SCADAS III SCADAS Lab SCADAS Mobile SCADAS PBN SCADAS RS Configuration App SCADAS RS Hardware SCADAS RS Recorder App SCADAS Recorder SCADAS XS