NX Região de trabalho do PARASOLID

2024-03-12T18:32:55Z
NX for Design

Resumo


Detalhes

O PARASOLID possui o limite de area de trabalho e a seguir será mostrado.

Solution

A região limitrofe do PARASOLID é de aproximadamente 500.000 mm no sentido positivo e negativo dos eixos do WCS  ou seja no total de 1 km em seus eixos.

Sketch com 1km x 1 km de area quadrada

Observaçoes importantes:

- Os solidos fora dessa região não se comportarão conforme esperado, para translaçao, exibiçao e seleçao

- Isso nao impacta curvas, podendo elas estarem fora dessa região

- Isto não se aplica a montagens, desde que as caixas delimitadoras dos componentes individuais nao excedam o limite de 500.000mm, ou seja, os compoentes nao podem ser maiores que essa dimensão.

Release Versions
  • NX V2312
  • NX V2306
  • NX V2212
  • NX V2206
Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10

Nº de ID do artigo de KB PL8777299

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

Assemblies Line Designer Modeling Sheet Metal Structure Designer