Quais autorizações são necessárias para o funcionamento do eMserver?
SolutionVamos aplicar as autorizações nos seguintes tópicos:
1- Component Services
2- COM+ Applicartions
3- DCOM Config
4- Editor de Registros
5- Computer Management
6- Serviços
As primeiras autorizações serão feitas via:
1- Componente Services.
Acesse o seguinte caminho:
Componente Services\Computers\My Computer
Na sequencia clique com o Botão direito do mouse e escolha as propriedades.
Na guia COM SECURITY, nos acessos e permissões: Aplique Everyone e na sequencia dê acesso completo, clicando em Edit Limits. Faça o mesmo para Launch and Activation Permissions e aplique todos os acessos a Everyone. (Seque o exemplo abaixo)
Em Default Properties mude as autenticações para Connect e Identify, respectivamente:
Clique OK.
Neste momento faremos as modificações a respeito da comunicação COM+
2- COM + APPLICATIONS
Por tanto, acesse My Computer, COM + Applications e por fim eMserver. Clique com o botão direito e selecione as propriedades.
Vá até a guia Advanced e desabilite as seguintes opções:
Vá até guia Security e habilite as opções Connect e Identify.
Clique em aplicar!
Neste momento, clique em Identity, e insira o usuário administrador da maquina servidora com sua respectiva senha.
Volte para a guia Advanced e habilite as opções abaixo:
Clique em aplicar e na sequencia OK!
Finalizada esta etapa aplicaremos as permissões na pasta:
3- DCOM CONFIG
Acesse My Computer/DCOM CONFIG/eMsAgent
Clique com o botão direito e selecione as propriedades.
Na guia General, mude o nível de autenticação para Connect.
Na guia Security habilite as opções abaixo e adicione a regra de Everyone com Full acess de permissões.
Nas Permissões de configurações não há como liberar as permissões especiais, não há problemas com isto.
Clique em Aplicar!
Vá até a guia Identify, habilite a opção This user e insira o usuário administrador da maquina servidora com a senha respectiva, igualmente ao usuário e senha aplicados anteriormente da COM+ Applications.
Clique em OK!
Finalizamos a etapa de aplicações de permissões no Component Services, agora vamos até o diretório de instalação do Tecnomatix e vamos liberar acesso completo a todas as pastas e a todos os usuários.
Clique com o botão direito na pasta do Tecnomatix e selecione propriedades. Na sequencia entre na guia security, adicione Everyone e conceda Full Control.
Clique em OK!
Faremos o mesmo processo para o Sysroot. Clique sobre a pasta, escolha propriedades e na sequencia Security e adicione Everyone e aplique Full Control.
Finalizada as permissões para modificações no Sysroot e Tecnomatix (Diretório de instalação faremos as aplicações de autorizações de acesso nos:
Acesse o Editor de Registros do Windows como Admin da maquina.
4- EDITOR DE REGISTROS
Acesse o Editor de Registros do Windows como Admin da maquina.
Acesse: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tecnomatix
Selecione Permissions, adicione Everyone e de Controle total.
Acesse: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TecnomatixRoot
Agora em outro local;
Acesse: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Tecnomatix
Adicione Everyone e de Full Control.
Terminada esta etapa feche o Editor de Registros e abra:
5- Computer Management
Vá em:
System Tools\Local Users and Groups\ Groups e selecione Distributed COM Users
Dê um clique duplo e adicione o Everyone e clique em aplicar e OK.
Finalizada esta configuração feche a janela do Computer Management e abra como admin da maquina os:
6 - Serviços
Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
Mude o Startup Type para Automatic.
Depois clique em Apply e OK.
Na sequencia dê um Start neste serviço.
Faça o mesmo processo para o serviço abaixo e no final também dê start.
O mesmo se repetira para o seguinte serviço:
e por fim, execute novamente o mesmo processo no ultimo serviço:
Resultado: