이 문서는 2D 시뮬레이션 data를 3D 해석 도메인에 적용시키는 방법에 대해 설명합니다.
STAR-CCM+ Data mapper의 surface data mapper를 이용하여 2D 해석 결과를 3D 해석 도메인으로의 맵핑은 아래와 같은 설정으로 구현할 수 있습니다.
: 아래 그림과 같이 2D Box를 이용하여 2D 해석을 위한 region및 mesh 설정을 하였습니다.
또한 2D 해석결과를 적용할 3D 원통 part도 생성하여 region및 mesh 설정을 하였습니다.
Boundary condition은 2D region에서의 boundary condition은 좌측 벽면을 velocity inlet으로 하여 350K의 water가 0.1m/s로 들어갑니다.
Tools/Data Mappers / Surface Data Mapper를 생성합니다.
Surface Data Mapper 설정은 다음과 같습니다.
- Source Surfaces : 2D Region
- Source Stencil : Face
- Scalar Function : Temperature
Target Specifications설정은 다음과 같습니다.
- 이미 생성되어 있는 Surface 1은 무시합니다.
- Target Specifications / New Group / Volume을 생성합니다.
Target Entities : 2D data를 적용할 3D Region을 지정
Target Stencil : Cell
Target Source Transform : Idealization Transform
Interpolation Method : Nearest Neighbor
Update는 Enabled를 활성화 후 Trigger 등을 설정 하여 mapping 주기 등을 설정합니다.
해석이 진행됨에 따라 좌측에서 350K의 물이 우측으로 흐르고
설정에 따라 매 iteration마다 2D 해석 data가 3D 도메인에 적용되는 (Mapped Temperature) 값을 확인하실 수 있습니다.