Part에서 Point 생성하는 방법

2025-02-28T10:18:00.000+0900

요약

이 문서는 Part에서 Point 생성하는 방법을 설명합니다.


세부 정보

기본적으로 Edge가 끊어져서 있어서 Vertice가 있는 경우에는 아래와 같이 3D-CAD에서 선택 후 Rename 하시면 됩니다.

 

 

만약 Edge가 끊어져 있지 않다면, 원하는 위치에 slice 기능을 사용하면 됩니다.

아래와 같이 원하는 평면에 Plane을 원하는 위치에 만들고,

 

나누고자하는 Body 선택 후 아래와 같이 Boolean > Slice , Target 및 Cutting 선택

 

쪼개졌으면, 해당 포인트를 선택 후 우클릭 Rename 하면 아래와 같이 EX2 생성 확인

 

Update 3D-CAD 클릭 후, 3D-CAD model 우클릭 New Geometry Part..

 

 

 

Slice 작업을 안하는 방법으로는, sketch 작업을 할 때, 선을 끊어서 그리면 아래와 같이 Slice 없이 Vertice를 만들 수 있습니다.

KB 자료 ID# KB000157618_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소