이 문서에서는 DEM에서 Wall boundary condition 종류 및 DEM Particle이 벽면에 달라붙는 조건을 설정하는 방법에 대해서 설명합니다.
Lagrangian phase material particle의 Wall boundary condition mode는 Composite, Escape, Rebound, Stick의 4가지 모드가 지원되는 반면,
DEM particle의 physics를 살펴보면 Wall boundary condition mode는 DEM Mode, Escape 2가지만 지원됩니다.
Material particle의 boundary condition wall mode
DEM Particle의 boundary condition wall mode
다음과 같이 원통내부의 유동에 따라 흐르는 DEM particle의 예를 보면 기본설정 값인 DEM mode를 사용한 경우 DEM particle이 wall 과 충돌한 후 튀어 오르며 유동의 흐름에 따라 움직이는 것을 볼 수 있습니다.
DEM Mode의 particle 거동
이때 Lagrangian phase의 stick 조건과 같이 DEM particle이 벽과 만나는 위치에서 붙어있도록 설정을 하고 싶다면, phase interaction에서 Particle-wall link 모델을 추가 적용하여 구현할 수 있습니다.
그림과 같이 particle과 wall 간의 interaction에서 particle-wall link 모델을 추가해주면 됩니다.
Particle-wall link 모델 추가 시 particle의 거동
그림과 같이 particle-wall link 모델을 이용하여 wall에 붙도록 설정이 가능합니다.
User Guide : Home > Physics Simulation > Multiphase Flow > Discrete Element Method (DEM) > DEM Phase Interaction Model Reference > Particle-Wall Link Model Reference