Simcenter 3D Solutions Duct flow simulation for pressure drop with Simcenter 3D

2024-09-13T14:04:26.000-0400
Simcenter 3D

요약

아주 간단한 확장관인 duct 를 이용하여 flow 해석을 수행합니다. Inlet 과 Outlet 에서 계산되는 pressure 값을 계산하는 것이 목표이며 최종적으로 pressure drop 의 양을 확인합니다. 본 해석은 정상상태의 터블런스 모델을 이용하여 계산합니다. 본 동영상에서 Part1 은 CAD 로부터 경계면 wall 의 layer 부여하여 최종적으로 CFD mesh 를 만듭니다. 최종 inlet 과 outlet 에 결과 도출을 위해 CAD 일부 수정하여 meshing 을 합니다. Part2 는 flow 해석을 위한 경계조건을 inlet 과 outlet 에 경계조건을 부여하고 해석 파라미터를 설정합니다. 그리고 결과를 선택하고 해석을 수행합니다.


세부 정보


아주 간단한 확장관인 duct 를 이용하여 flow 해석을 수행합니다.

Inlet 과 Outlet 에서 계산되는 pressure 값을 계산하는 것이 목표이며 최종적으로 pressure drop 의 양을 확인합니다.

본 해석은 정상상태의 터블런스 모델을 이용하여 계산합니다.

본 동영상에서 Part1 은 CAD 로부터 경계면 wall 의 layer 부여하여 최종적으로 CFD mesh 를 만듭니다.

최종 inlet 과 outlet 에 결과 도출을 위해 CAD 일부 수정하여 meshing 을 합니다.

Part2 는 flow 해석을 위한 경계조건을 inlet 과 outlet 에 경계조건을 부여하고 해석 파라미터를 설정합니다.

그리고 결과를 선택하고 해석을 수행합니다.

Part3 는 계산된 결과를 확인하는 후처리 부분을 포함하고 있습니다.

본 동영상은 다음의 해석 절차를 포함하고 있습니다.

1. 지오메트리 준비

  • 지오메트리 가져오기/생성: 먼저 Simcenter 3D에 덕트 CAD 지오메트리를 가져옵니다. 
  • 지오메트리 간소화: 유동에 큰 영향을 미치지 않은 부분들을 간소화 합니다. (예: 필렛, 작은 구멍)

2. 메쉬 생성

  • 메쉬 전략 정의: 유체 도메인에 대한 메쉬를 생성합니다. 덕트 유동의 경우 더 나은 정확도를 위해 육각형(hexahedral) 또는 사면체(tetrahedral) 요소를 사용합니다.
  • 정밀 영역 설정: 벽 근처, 굴곡, 또는 입출구와 같은 유동의 특성이 두드러질 것으로 예상되는 영역에 메쉬를 세분화합니다.
  • 경계층 메쉬: 난류 흐름인 경우, 벽 근처에서 유동 변화가 급격히 나타나는 경계층을 포착하기 위해 경계층 메쉬를 추가합니다.

3. 경계 조건 설정

  • 입출구 조건: 입출구 경계 조건을 정의합니다. 입구에는 특정 유속, 압력 또는 질량 유량을 설정하고 출구에는 오픈 조건을 설정합니다.
    • 예시: 입구 유속 10 m/s, 출구 대기압 설정
  • 벽 조건: 덕트 벽에 대한 경계 조건을 설정합니다(점성 유동의 경우 비미끄럼 조건). 

4. 솔버 설정

  • 물리 모델 선택: 문제에 맞는 유동 유형을 선택합니다:
    • 비압축성/압축성 유동: 비압축성 유동(액체 또는 저속 공기) 또는 압축성 유동(고속 기체)에 맞는 설정을 합니다.
    • 난류 모델: 난류가 있는 경우 k-입실론 또는 k-오메가 모델과 같은 난류 모델을 선택하여 난류 흐름을 처리합니다.
  • 솔버 유형: CFD 솔버(Simcenter  Nastran)를 선택하고, 정적 상태 또는 비정적 해석을 선택합니다.

5. 해석 실행

  • 초기 조건 설정: 유동의 초기 조건을 설정합니다(예: 속도를 0으로 설정하거나 일정한 속도 프로파일 설정).
  • 수렴 기준 정의: 연속성, 운동량, 에너지의 잔차값을 설정하여 솔버의 수렴 기준을 정의합니다.
  • 해석 실행: 해석을 실행합니다. 메쉬 크기와 모델의 복잡성에 따라 해석 시간은 몇 분에서 몇 시간까지 소요될 수 있습니다.

6. 결과 후처리

  • 속도 및 압력 분포: 덕트 내부의 유동 거동을 이해하기 위해 속도 및 압력 필드를 시각화합니다. 등고선, 유선 또는 벡터 플롯을 사용하여 유동 패턴을 확인할 수 있습니다.
  • 난류 및 와도: 난류 모델을 사용하는 경우, 난류 운동 에너지 및 와도를 시각화하여 굴곡이나 장애물 근처의 유동 특성을 분석합니다.
  • 압력 강하: 입구 및 출구에서 질량 유량을 계산하고 덕트 내의 압력 강하를 계산합니다.

결론

Simcenter 3D는 CFD 및 다중 물리학 기능을 제공하여 덕트 유동 시뮬레이션을 수행하는 데 강력한 프레임워크를 제공합니다. 
이 과정은 지오메트리 설정, 메쉬 생성, 경계 조건 적용, 유동 방정식 해석 및 결과 해석으로 이루어집니다.
덕트 유동 시뮬레이션을 통해 설계를 최적화하고 유동 효율성, 압력 강하 및 열 전달 성능을 개선할 수 있습니다.

KB 자료 ID# KB000153211_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Smart Virtual Sensing Thermal / Flow