Simcenter STAR-CCM+ Table Interpolation 필드 펑션의 특정 단위를 손쉽게 입력 하는 방법(How to input specific units for the Table Interpolation field function)

2024-07-02T23:21:25.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

테이블 (csv 파일) 로 특정 물리량등을 불러온 다음, field function에서 interpolate 하는 사용자가 생성 할 수 있다. 그러나 단위가 STAR-CCM+의 단위가 다른 경우 이를 일치 시키기 위해 방법이 여러가지 있습니다. 그중 가장 간단하게 할 수 있는 방법에 대해 알아 보겠습니다


세부 정보

보통 Parameter, Report, Field Function에서 특정 단위를 입력하기 위해서 다음과 같이 사용 할 수 있습니다.

예를 들어 STAR-CCM+의 기본 각도 단위는 rad입니다. 그런데 사용자 편의성을 위해 parameter, Report, Field Function에서 deg를 사용한다고 하면 <10 deg>라고입력할 수 있습니다. 이렇게 입력한 경우 STAR-CCM+에서 자동으로 10 deg를 rad값으로 변환해서 인식하게 됩니다.

아래 캡쳐 그림에서 deg2rad라는 parameter를 만들고 <1 deg>라고 입력한 다음 i 아이콘을 클릭하면 1deg가 rad값으로 환산됩니다.

그런데 table interpolation function 같은 경우는 전체를 < > 처리 할 수 없습니다.

이경우에는 아래 그림과 같이 table interpolation 구문과 구별해서 예를 들어 <1 l/min> * interpolateTable(.........) 와 같이 입력해 주면 단위가 m^3/sec에서 l/min으로 변경 됩니다.

KB 자료 ID# KB000133465_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Automotive Aerodynamics Workflow (VSIM) Battery (BSM) Client for CATIA V5 Client for Creo Client for Inventor Client for NX Cycle Average Workflow Design Manager Electronics Cooling Hull Performance Workflow (EHP) In-Cylinder (STAR-ICE) Intelligent Design Exploration (STAR-Innovate) Job Manager Mixing Vessel Workflow (Admixtus) Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Clients Viewer (STAR-View+) Virtual Reality