Xpedition Enterprise Xpedition Smart Utilities 활용하기 (Korean)

2024-05-16T02:42:52.000-0400
PCB Layout Schematic Capture

요약

Xpedition Layout의 Smart Utilities를 활용하는 기능을 소개합니다. 고객의 툴 활용 향상을 목표로, 사용 숙련도를 더해주는 내용에 초첨을 맞추었습니다. Smart Utilities의 기능을 활용하여 구현하기 번거로웠던 배치, 배선, 튜닝 등을 빠르게 진행하는 방법뿐만 아니라 비교 분석할 때 유용한 팁을 포함하고 있습니다.


세부 정보

 

아래 Q&A 리스트 참고하세요.

 

Q) Cell Editor에서도 Smart Utilities 기능을 사용할 수 있나요?

A) Cell Editor에서도 Smart Utilities 메뉴가 존재하고, 레이아웃에 있는 기능 중 라이브러리 제작에 필요한 일부 기능들이 들어와 있습니다.

 

Q) Differential View는 동시설계 중에서는 기능이 활성화가 안되네요?

A) Smart Utilities의 일부 기능은 Team Design에서 비활성화됩니다.

 

Q) Thermal 설정은 Plane parameter와 동기화 되나요?

A) Smart Utilities의 기능은 단독으로 설정해서 사용됩니다.

 

Q) Cutout 패턴을 넣는 이유는 무엇인가요?

A) Cutout은 Conductive shape에 보통 추가할 수 있으며, 고정된 영역에 사용자가 추가함으로써 제조, 생산, SI/PI관점에서 사용됩니다.

 

Q) 혹시 지금 네트를 그리는 기능을 GUI창에서 설정하는 것 말고도, 스크립트로 처리할 수도 있나요?

A) Smart Utilities의 기능들은 addon 기능이라 아직 스크립트 API를 지원하지 않습니다.

 

Q) 지금 공유해주신 Smart Utilities 기능은 추가적인 라이센스가 필요하나요?

A) 기본 레이아웃 라이선스로 가능한 기능입니다.

 

 

KB 자료 ID# KB000132484_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Xpedition Layout