선박의 외부 유동과 내부 탱크 유동 해석을 위한 초기 조건 설정에 대해 알아보고자 한다. I would like to inform of you how to set-up initial condition for analysis on the ship external fluid and internal tank fluid.
LNG선이나 액체 화물을 싣는 선박의 경우, 선체의 거동에 의한 내부 탱크의 유체 유동 해석을 진행해야 하는 경우가 있다. 이 때, 외부 환경은 VOF Waves를 이용하여, 정수 중 또는 파랑 중 환경 조건을 설정할 수 있지만, 내부 탱크의 경우 VOF Waves로 설정할 수 없다.
하여, 외부 유동 해석을 위해 VOF Waves를 적용한 상태에서, 탱크 내부 설정을 위한 방법에 대해 알아보고자 한다.
다음 그림과 같이, 외부 유동과 내부 탱크에 해당 영역을 Regions에 정의했을 때,
Physics Conditions > Initial Condition Option은 기본값으로 “Use Continuum Values”을 가진다.
해당 옵션을 “Specify Region Values”로 변경하면, “tank” Region에 “Initial Conditions”가 생성된다.
새로 추가된 Initial Conditions에 적절한 값을 지정하고, Volume Fraction의 Method는 “Composite N-1”로 설정한다.
Composite N-1의 Properties > Method는 “Field Function”으로 하고 사전에 미리 정의한 Function을 정의한다.
해당 Field Function은 채우고자 하는 위치를 다음과 같이 정의한다;
설정 후 “Initialize Solution”하게 되면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.