이 아티클에서는 HEEDS에서 Simcenter STAR-CCM+ Portal을 사용할 경우 여러가지 버전의 STAR-CCM+를 등록해 놓고 손쉽게 선택하여 사용할 수 있는 방법에 대해 소개합니다. This article shows how to register various versions of STAR-CCM+ and easily select and use them when using the Simcenter STAR-CCM+ Portal in HEEDS.
HEEDS의 Simcenter STAR-CCM+ 포털에서 작업을 할 때 사용되는 STAR-CCM+의 옵션은 File / Options / Analysis Portals 에서 Simcenter STAR-CCM+ 설정할 수 있습니다.
Solver install 에서 모양의 Browse.. 를 클릭하여사용하고자 하는 버전의 STAR-CCM+의 실행파일 (starccm+.bat) 을 지정하여 사용합니다.
해석 마다 사용되는 STAR-CCM+의 버전이 다른경우 실행 파일을 매번 변경해야 하는 번거로움이 있을 수 있습니다.
이때 여러가지 버전의 STAR-CCM+를 등록해 놓고 선택사용하는 기능을 이용하면 편리 합니다.
버전을 등록하는 방법은, 등록을 원하는 버전의 bat 파일을 선택한 후 Portal version 에서 + 기호를 클릭하여 이름을 지정하고 저장합니다. 이후 해석 시 사용하고자 하는 버전을 간단하게 선택 사용하면 됩니다.
이렇게 등록한 STAR-CCM+버전은 HEEDS의 작업창 Execution 의 Portal version 에서도 선택 적용이 가능합니다.