Simcenter STAR-CCM+ Manifold edge 형태로 많은 파트들이 구성되어 있는 경우 정리하는 자바 매크로(Java macro to clean up when many parts are organized in the form of manifold edges)

2024-01-01T23:49:32.000-0500
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

모터의 경우 동일한 형상의 부품이 많다. 이런 경우 manifold edge형태로 hypermesh/ansa등에서 표면 격자 타입으로 만드는 경우가 많다. 이때 STAR-CCM+에서 import한후 split by surface topology 방법을 이용해서 분리하고, interface까지(contact) 생성한다. 그러나 split 후의 부품개수가 많게 되고, 전처리/후처리등의 어려움이 있기 때문에 contact interface는 유지하면서 part개수를 줄이는 것이 필요하다. 본 FAQ 에 제공되는 자바 매크로를 이용하면 Contact interface는 그대로 유지하면서 파트의 수를 주이도록 combine 할 수 있다.


세부 정보

         전기자동차용 모터는 많은 수의 부품을 가지고 있다. 캐드프로그램을 이용해서 부품을 정리할 수 있다.하지만 Hypermesh나 ANSA를 이용하는 경우 non-manifold 형태로 하나의 표면 격자 파일로 만들 수 있다. 이런 경우 split by topology를 이용해서 part를 분리하면 interface까지 생성 할 수 있다. Split by topology를 할때  Combine Parts With Shared Part Surfaces를 사용 할 수 있다. 이경우 깔끔하게 정리 될 수도 있지만 그렇지 못하는 경우도 발생하게 된다. 이런경우 첨부된 자바 매크로를 사용하게 되면 split by topology로 분리하면서 생성된 contact은 그대로 유지하면서 파트를 정리 할 수 있다.

절차
1. 해당 part를 우클릭 해서 split by topology를 선택
2. Combine parts with shared part surfac를 선택
3. 문제가 없을 시 그대로 사용
4. 문제가 발생할 경우 1번으로 돌아가서 combine parts with shared part surfaces를 선택하지 않고 split by topology를 선택
5. 이후에 첨부한 자바 매크로 파일 실행

자바 매크로 파일은 파트 이름이 동일하고, 파트의 서페이스의 이름과 개수가 같은 파트를 모두 선택해서 Combine을 실행한다. 그리고 Combine후 공통이름의 여러개의 파트 서페이스를 하나로 결합한다.


image.pngimage.png
image.png
image.pngimage.png
image.png
 

KB 자료 ID# KB000128798_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+