Simcenter Testing Solutions How long can a Simcenter SCADAS run on battery

2023-03-27T07:34:00.000-0400
Simcenter Testing Solutions Marketing Simcenter SCADAS Simcenter Testlab Simcenter Testlab RT Teamcenter Share Simcenter Testlab Apps Simcenter Testxpress Simcenter Tecware Simcenter Sound Camera Other Hardware Simcenter Soundbrush Simcenter IQT

요약

* How long can a Simcenter SCADAS run on battery


세부 정보

  • 내용 설명
SCADAS Hardware 중 Mobile과 XS는 배터리가 내장되어 있으며, 이로써 Battery mode로 다른 충전 어뎁터 없이 장비를 사용할 수 있습니다. 이 Article에서는 Mobile 및 XS 장비의 Battery 모드일 때 지속 시간 및 이에 대한 설명을 안내합니다. 
 
주어진 Simcenter SCADAS 프레임과 실온에서 신품 배터리의 최대 소비 전력을 기반으로 한 계산은 아래에 요약되어 있습니다.

단, 배터리 용량은 시간이 지남에 따라 침식되며 온도가 배터리 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 변환기의 수와 필요한 전력에 따라 전력 소비량이 표시된 것보다 적을 수 있습니다.

<<<위의 사항들을 고려하여 하기 계산을 확인하기 위해, SCADAS 시스템와 변환기(센서) 함께 *벤치 테스트를 수행하는 것이 좋습니다.>>>
* 벤치 테스트란? 
 작업대에 설치하고 가동시켜 보면서 시험하는 것을 의미합니다.
0EM4O000000mdIy.png
  • 작동 시간 공식
Simcenter SCADAS가 작동할 수 있는 시간을 결정하는 공식은 다음과 같습니다 :
 
0EM4O000001RD6i.png

방정식 설명 :
  • 모든 SCADAS 슬롯이 카드로 채워져 있고, 최대 전력(와트)이 소비되고 있다고 가정합니다. 
  • 분자에서 "Amp Hours_암페어 시"에 "Voltage"를 곱하면 단위가 "Watt Hours_와트시"가 됩니다. 두 용어 모두 배터리의 속성입니다.
  • 분자를 분모로 나눈 결과는 작동 시간입니다.

SCADAS Mobile 및 Recorder 하드웨어 프레임의 사이즈 별 내용 :
  • 가장 작은 것은 코드가 SCM2E01(모바일) 또는 SCR2E01(레코더)인 "1 슬롯" 프레임입니다
  • 가장 큰 것은 코드가 SCM2E09(모바일) 또는 SCR2E09(레코더)인 "9 슬롯" 프레임입니다.
  • 다른 프레임에 사용할 수 있는 슬롯의 수는 1, 2, 5 및 9입니다.
  • 특징으로는 SCM2E01-2E05, SCM2E09는 같은 Battery를 사용하며, SCM2E01-2E05는 Battery 1개가 내장되어 있고, SCM2E09는 2개 내장되어 사용됩니다.
  • SC-XS의 경우 다른 Battery를 사용하고, 1개가 내장되어 있습니다.
 
SCADAS 프레임당 배터리 용량 :
  • SCM2E01-SCM2E05: 2.6 Amp Hours
  • SCM2E209: 5.2  Amp Hours
  • SCADAS XS: 4.4 Amp Hours
 
SCADAS 프레임당 배터리 전압 : 
  • SCM2E01-SCM2E05: 21.6 Volts
  • SCM2E209: 21.6 Volts
  • SCADAS XS: 3.7 Volts
 
SCADAS 프레임당 최대 전력 : 
  • SCADAS XS: 9 Watts
  • SCM2E01/SCR2E01: 25 Watts
  • SCM2E02/SCR2E02: 40 Watts
  • SCM2E05/SCR2E05: 60 Watts
  • SCM2E09/SCR2E09: 112 Watts
 
  • 예제
 
  • SCADAS 모바일 "1 슬롯" 프론트엔드(SCM2E01) :
새 배터리와 최대 소비 전력에 대해 2.3시간의 작동이 예상될 수 있습니다.
(이 값은 2.6Ah, 21.6V 및 25W를 기반으로 합니다.)
 
  • SCADAS Mobile "5 슬롯" 프론트엔드(SCM2E05):
새 배터리와 최대 소비 전력에 대해 0.936시간의 작동이 예상됩니다.
(이 값은 2.6Ah, 21.6V 및 60W를 기반으로 합니다.)
 
  • SCADAS XS(SC-XS12-A):
새로운 배터리와 최대 전력 소비에 대해 1.8시간의 작동이 예상됩니다.
(이 값은 4.4Ah, 3.7V 및 9W를 기반으로 합니다.)
 
  • 외부 배터리
외부 배터리를 SCADAS 하드웨어에 연결할 수도 있습니다. 이를 위해 다음 케이블 중 하나를 사용할 수 있습니다. 그리고 케이블의 길이에 따라 달라지지만, 외부 배터리의 Minimum out Voltage는 12V 입니다.
 
0EM4O000001RD7H.png

 

KB 자료 ID# KB000111270_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

SCADAS RS SCADAS System Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Simcenter Testlab Neo