Simcenter Testing Solutions Changing Testlab Desktop type using regedit

2023-02-10T05:59:37.000-0500
Simcenter Testlab

요약

There are two types of Testlab : Standard and Advanced. Here is how to change the type using regedit without uninstalling the software.


세부 정보

1. 목적
    (1) 테스트랩은 Standard, Advanced 타입이 있음.
    (2) 테스트랩을 삭제하지 않고, regedit(레지스 편집기)를 이용해서 타입을 바꿀 수 있음.


2. 수정 방법
    (1) "regedit" 검색
    (2) 레지스트리 편집기 실행
        : 이후에 수정이 되지 않는다면, 레지스트리 편집기를 마우스 우클릭해서 관리자 권한으로 실행해야 함.
image.png  

    (3) 좌측 트리에서 다음의 위치로 이동
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\LMS\LMS Test.Lab 21B (사용 중인 버전)\21B (사용 중인 버전)
    (4) Desktop Type 열기
    (5) Advanced 타입으로 사용을 원할 경우, "Standard" 입력 (대소문자 유의)
         Standard 타입으로 사용을 원할 경우, "Basic" 입력 (대소문자 유의)
image.png
 

KB 자료 ID# KB000073711_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine