Simcenter Testing Solutions
What is Q-TRX (LMS Q-Sources 3D excitation Adaptor)?
2022-09-14T23:58:30.000-0400
Simcenter Testlab
요약
Q-TRX introduces what it is and how it is used
세부 정보
1. 개 요
Q-TRX (The 3D excitation adaptor)는 Figure 1과 같이 Integrated Shaker 가진단의 M5 규격 나사산에 결합하여 LMS Q-Sources Integrated Shaker의 가진 방향의 확장을 가능하게 만드는 도구이다.
임팩트 해머 또는 가진기를 사용시 모멘트가 고려되지 않는 방향에서만 FRF를 측정할 수 있지만 Q-TRX를 사용하면 모멘트를 고려한 가진이 가능하다.
16개 각각의 다른 각도에서 가진이 가능하고 하우징 내부에는 3축 가속도계가 내장되어 있어 Driving Point의 세 방향에서의 정확한 측정이 가능하다.
Figure 1. Q-TRX
Figure 2. Q-TRX Process Description
2. 제 원
Frequecy range : 20 ~ 800 Hz
Outer dimensions (width × height) : 26.5 × 19 mm
Footprint : Ø25 mm
Mass : 15 g
Norminal sensitivity : 10 mV/m-s2
Connector type : 1/4-28 connector
Mounting : Superglass
Shaker Mounting : M5 integral shaker compatible
Figure 3. 내장 가속도계 센서
3. 구성품 Extension rod의 경우 Q-TRX와 Q-ISH 결합시 간섭이 생길 경우 사용하며 실제 Q-ISH 가진단과 Extension rod short를 접착한 후 Q-TRX에 결합하여 사용하면 간섭이 생기지 않는다. 또한 glue의 경우 액상 타입보다는 젤리 타입을 사용해야 Q-TRX 장착시 glue가 흐르는 것을 방지할 수 있다.
Figure 4. Q-TRX 구성품
4. Force Channel identification Geometry상에서 Euler Angle을 입력할 때 알파벳 (A~P)까지 16개의 방향의 가진이 가능하며 α의 경우 Local X로 부터 0 ~ 360º 를 회전하면서 알파벳 순서대로 Naming이 되고 β의 경우 Local XY plane으로 부터 Local Z 방향까지 0 ~ 90º를 회전하면서 알파벳 순서대로 Naming 한다.
Figure 5. Q-TRX의 입력 위치
Point ID 뒤에 Figure 6과 같이 _A, _P로 Naming을 하고 reference point direction으로 임의의 한 방향을 설정을 하고 FRF 획득 후 각 Q-TRX에 대해 자동 채우기 옵션을 사용하여 FRF를 올바른 각도에 자동으로 매핑을 할 수 있다.
Figure 6. Q-TRX의 채널 입력
5. 축 변환 Figure 7과 같이 Q-TRX를 이용하여 축 변환을 쉽게 할 수 있으며 공간적인 문제로 인해 normal coordinate로 가진이 불가능한 영역에서 X,Y,Z의 방향의 가진 방향 확장을 통해 reference를 충분히 얻을 수 있게 하는 장점이 있다.