Simcenter 3D Solutions
Defining Orthotropic material Using Local CSYS for Shell elements
2022-09-06T05:33:08.000-0400
Simcenter 3D
요약
How to define orthotropic material using local coordinate system for shell elements
세부 정보
1. Orthotropic material을 적용하고자 하는 Mesh를 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 Mesh Associated Data를 선택합니다. 2. Material Orientation Method를 MCID로 변경합니다. 3. MCID Type을 Cartesian으로 변경 후 Local CSYS(Coordinate System)을 새로 생성 또는 기존 CSYS를 선택합니다.
4. Element의 Material orientation을 체크하기 위해 Home 탭의 Checks and Information 그룹 하위에 Element Material Orientation을 선택합니다.
5. Mesh 또는 Element를 선택 후 Shell Orientation 체크 박스를 선택하고 Element의 Material Orientation을 확인합니다. Element에 출력되는 화살표 방향은 X축 방향을 의미합니다.
6. Shell Element의 경우 두께(Z) 방향을 제외한 E1, E2, v12의 입력을 필요로 하며 Nastran MAT8 카드가 사용됩니다.. In-plane shear modulus인 G12와 Transverse shear modulus인 G13, G23도 입력하시기 바랍니다. (G12, G13, G23 미입력시 default 값으로 적용됩니다.) 생성한 Orthotropic material을 Shell의 Physical Properties 생성시 선택하여 적용합니다.