Simcenter Testing Solutions Road Absorption setup

2022-06-27T22:32:42.000-0400
Simcenter Testlab

요약

This article explain the Road Absorption setup in the Testlab


세부 정보

Road Absorption measurement with impedance tube 측정 방법

 
  1. Impedance Tube 구성품
 
  1. 도로흡음율 측정을 위한 Testlab License add-in
  • 바탕화면의 Road Absorption을 실행한다.
  • ToolsàAdd-ins에서 Road Absorption, Road Absorption Calibration, Source Control을 체크한다.
  1. Channel Setup
  • ICP, 센서의 감도 설정을 한다.
  • Range는 0.125V로 설정한다. 앰프 gain을 100dB 정도로 맞추면 적절한 Range이다.
 
  1. Scope
  • Output1에 체크 한다.
  • Start Source를 클릭해서 100dB 레벨이 되도록, 앰프 gain을 올려 준다.
 
  1. Test Setup
  • Number of average를 50으로 설정 한다.
 
  1. Road Absorption
  • x1, s의 값 확인
  • Check setup 클릭àSetup OK가 녹색으로 변경 되어야 함.
  • Measure Phase Calibration 클릭
 
  1. Road Absorption Phase Calibration
  • Measure H12 클릭. 측정이 끝난 후 마이크로폰 1번과 2번을 서로 Switching 한다.
  • Measure H21 클릭.
  • Process and Save Hc 클릭. 마이크로폰 1번과 2번을 원래의 위치로 switching 한다.
  • Phase calibration을 할 때 어댑터 안쪽에 스펀지를 장착하여 시험할 것을 권장한다
 
  1. Road Absorption
  • 앰프를 off 시킨 후, start Background Noise Measurement를 클릭
  • 앰프를 on 시킨 후, start Reference Plate Measurement를 클릭
  • 실제 도로 위에서 Road Surface Measurement 클릭
 
  1. Reference Plate Result
  • Adaptor와 Ref. Plate를 밀착시키기 위하여, 그림과 같이 어댑터 바닥의 테두리부분에 고무 찰흙을 얇게 발라 준다.
  • Reference plate는 250~1600Hz에서 0.03 이하로 그 결과가 나와야 한다.
 
  1. Road Absorption Result
  •  아스팔트와 Adaptor를 밀착시키기 위하여, 그림과 같이 어댑터 바닥의 테두리부분에 고무 찰흙을 얇게 발라 준다.
  •  지면과 밀착을 시켜준 후 Impedance Tube를 체결한다.
 

KB 자료 ID# KB000050037_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine