Simcenter STAR-CCM+ 유동 입,출구가 없는 Closed Loop 형태의 tube에서 Internal Interface에 유량 조건 입력 방법

2022-03-22T07:35:26.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

유동 입,출구가 없는 Closed Loop 형태의 tube에서 Internal Interface를 이용하여 유량 입력조건을 설정할 수 있습니다. 이 설정을 이용하여 Closed Loop 형태의 모델에서 유체를 순환시킬 수 있습니다.


세부 정보

유동 입,출구가 없는 Closed Loop 형태의 tube에서 Internal Interface를 이용하여 유량 입력조건을 설정할 수 있습니다.
이 설정을 이용하여 Closed Loop 형태의 모델에서 유체를 순환시킬 수 있습니다.

1. Closed Loop 형태의 모델에서 Internal Interface를 추가한 해석 도메인을 구성합니다.


2. 트리에 Interface에서 해당 Interface Type을 “Fully Developed Interface”으로 변경합니다.


3. Interface 트리를 확장하여 아래 Physics Conditions와 Physics Values를 아래와 같이 설정합니다.
Physics Conditions
Fully Developed Flow Option : “Mass Flow Rate”
Physics Values
Mass Flow Rate : 유량 입력
image.png

KB 자료 ID# KB000049189_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+