Transient시뮬레이션에서 주기적인 시간을 가지고 sim파일 Auto Save 중에 특정한 시간에 시뮬레이션 결과가 필요한 경우 특정 시간을 지정하여 Auto Save를 설정하는 기능을 소개합니다.
Transient시뮬레이션에서 주기적인 시간을 가지고 sim파일 Auto Save 중에 특정한 시간에 시뮬레이션 결과가 필요한 경우 특정 시간을 지정하여 Auto Save를 설정하는 기능을 소개합니다.
설정 방법은 아래와 같습니다.
1. 트리에 Tools>Update Evenets 노드를 마우스 우 클릭 하여 새로운 Logic Evene를 생성합니다. 그리고 Properties 창에서 "Logic Operator"항목의 값을 "Or"로 설정합니다.
2. 트리에 Update Events > Logic Event 노드에 마우스 우 클릭 후, 새로운 Monitor Frequency를 생성합니다. 그리고 Properties 창에서 Monitor 값을 “Physical Time”으로 설정합니다. Sample Frequency의 값에 따라 주기적으로 자동 저장합니다.
3. 2번과 같은 방법으로 트리에 Update Events > Logic Event 노드에 마우스 우 클릭 후, 새로운 Monitor Waypoint를 생성합니다. 그리고 Properties 창에서 Monitor 값을 “Physical Time”으로 설정합니다. Waypoint Value의 값에 따라 특정 시간에 Auto Save기능을 수행할 수 있습니다.
4. 탑다운 메뉴에서 File>Auto Save를 선택합니다. 그리고 아래 그림과 같이 트리에 노드를 설정합니다.
Max Autosaved Files : 50
Update>Enabled : check
Update>Trigger : Update Event
Update Event : “Logic Event”