Simcenter STAR-CCM+ 특정 영역만 Tecplot으로 격자와 해를 추출하고자 할 때

2022-03-22T07:37:04.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

Tecplot으로 격자와 해를 추출하고자 할 때 제한점중에 하나는 part를 Region만 선택할 수 있다는 점이다. 그래서 특정 영역만 tecplot으로 추출하려고 하면 해석 전에 region을 나눠서 internal interface를 처리하던지 아니면 해석이 종료 된 이후에 region을 나눈 다음 tecplot으로 추출해야 한다. 또 다른 문제점으로는 기존에 primitive field function의(사용자가 추가로 만들지 않은) 경우에는 문제없이 추출 되지만, field mean이나, report, user field function의 경우에는 추출이 되지 않는다. 이런 경우에는 다음과 같이 진행하면 된다. 원하는 영역을 나눔 --> CCM파일로 export -->다시 import --> volume data mapper로 유저가 만든 field function을 맵핑 --> import한 volume에 맵핑된 field function을 추가하여 tecplot 포맷으로 export


세부 정보

  1. 원하는 영역을 Cell set1으로 지정함
image.png
 
 
  1. Field mean과 같은 사용자 지정 field function결과를 확인함
image.png
 
  1. Region을 Split by function으로 분리함
Function은 위에서 만든 cell set 1으로 설정

image.png
image.png
  1. 위에서 분리한 영역을 ccm포맷으로 export함
image.pngimage.png
 
  1. 기존의 작업한 해석 파일을 저장하지 않고 종료함
종료한 해석 파일을 다시 불러들임
 
  1. Export한 ccm파일을 다시 import함
image.png
image.png
 
  1. Volume Data Mapper를 생성함
Source Volume은 기존의 해석영역으로 선택함
Field function은 유저가 만든 데이터를 선택함
Target Volume은 import한 Volume(region)을 선택함
image.pngimage.pngimage.png

 
 
 
  1. Map data 실행
image.png
 
  1.  MappedVertexFiledMean1Monitor값을 확인함(맵핑된 field function)
image.png
 
  1.  Import한 Volume과 맵핑된 field function을 이용해서 Export함
Tecplot 파일 포맷을 선택하고, import한 volume과 맵핑된 field function을 선택 후 export

image.png
 

KB 자료 ID# KB000049051_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+