Question:Testlab에 존재하지 않는 그림 Layout을 명령 프롬프트를 이용하여 어떻게 만들 것인가?
Answer: Testlab에는 "1X1", "1X1+1+2", "2X1+3X1"과 같이 다양한 그림 Layout이 Default로 존재하며,
Testlab에 존재하지 않는 사용자 임의의 Layout이 필요할 때는 다음과 같이 명령 프롬프트 창에서 생성이 가능하다.
명령 프롬프트에서 새로운 Layout을 만들기 위해서는 "
LmsHq_productVC_LayoutGenerator_V3.exe" 파일이 필요하며,
이 파일은 최초 Testlab을 설치할 때 "
C:\Program Files (x86)\Simcenter\Testlab 2021.1\bin" 경로에서 확인이 가능하다.
(사용하는 Testlab 버전에 따라 경로 명이 다를 수 있음)
명령 프롬프트에서 신규 Layout을 생성하는 방법은 다음과 같다.
Step 1. Layout 생성 프로그램 및 저장 경로 확인 -. Layout 생성 프로그램 이름 :
LmsHq_productVC_LayoutGenerator_V3.exe -. Layout 생성 프로그램 저장 위치 :
C:\Program Files (x86)\Simcenter\Testlab 2021.1\binStep 2. 명령 프롬프트에서 Layout 생성 프로그램 실행 -. 시작 > 마우스 우클릭 > 검색 > "cmd" 입력 > "명령 프롬프트" 창 실행
-.
Layout 생성 프로그램의 저장 경로로 이동 : "cd C:\Program Files (x86)\Simcenter\Testlab 2021.1\bin" 입력 후 엔터 -.
Layout 생성 프로그램 실행 : "LmsHq_productVC_LayoutGenerator_V3.exe" 입력 후 엔터 -. 아래의 그림은 명령 프롬프트에서 Layout 생성 프로그램을 실행했을 때 화면을 나타냄
Step 3. 신규 Layout 생성 명령어 구성 및 설명 : LmsHq_productVC_LayoutGenerator_V3.exe <name> <config> -. "LmsHq_productVC_LayoutGenerator_V3.exe" : Layout 생성 프로그램 실행
-. "<name>" : Layout 저장 이름
-. "<config>" : Layout 형태 (예 : 6X3+1, 1+2X3+1 등)
-. [참고] 본 FAQ에서는 단순히 임의의 Layout의 행과 열만을 생성하는 방법을 제시하고, 그림에 대한 상세 옵션(FrontBack/Color Map/Function Map 등의 그림 종류 및 기타 세부 옵션)은 Testlab에서 수행함
Step 4. 신규 Layout 생성 예 : LmsHq_productVC_LayoutGenerator_V3.exe 8X8Lay m8X8 -. 명령어 의미 : "8X8" 형태의 Layout을 "8X8Lay" 이름으로 저장
-. 아래의 그림은 8행X8열의 Layout을 생성할 때의 명령 프롬프트 화면과 Layout이 저장된 위치, Testlab에서 저장한 Layout을 확인하는 창을 보여줌
[참고] 신규 Layout 저장 경로 : C:\Simcenter\UserConfiguration\PC계정\Testlab 2021.1\Layout그림의 형태(FrontBack/Color Map/Function Map 등)와 기타 세부적인 옵션 사항에 대해서도 명령 프롬프트에서 수행 가능하지만, 명령 프롬프트에서 기본 Layout(그림의 행과 열 갯수)만 저장한 다음 Testlab에서 수행하는 것이 상대적으로 용이하다.