「ボディを比較」コマンドのオプションのデフォルト設定はどこにありますか?

2025-02-21T03:53:34Z

サマリ


詳細

以前の「モデル比較」のデフォルト設定はカスタマデフォルトで設定することができましたが、 「ボディを比較」のデフォルト設定がカスタマデフォルトにありません。
どこで設定すればいいのでしょうか?

「モデル比較」のカスタマデフォルトの設定


Platforms
  • Windows 11
  • Windows 10
Release Versions
  • NX V2412
Solution

「ボディを比較」のすべての設定はダイアログの設定のみになりました。


Notes

NX2306以降、「モデル比較」は廃止になったため、カスタマデフォルトの「モデル比較」は削除されました。

KBアーティクルID# PL8829277

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント