「igesimport.def」($UGII_BASE_DIR\$UGII_PACKAGE\IGES\igesimport.def)から「UGI_SOLID_MASK」設定が削除されましたが、これは正しいですか?
「IGESファイルをインポート」ダイアログを起動し、「インポートするデータ」タブの「モデルデータ」の「ソリッド」をオンにして設定ファイルを保存すると、「UGI_SOLID_MASK =Solid Bodies,Sheet Bodies」が「igesimport.def」ファイルに追加されます。
NXの不具合によるもので、NX2406.8100での修正を予定しています。
Notesこの設定が削除されてしまっていることが原因で「IGESファイルをインポート」ダイアログを起動したときに、「インポートするデータ」タブの「モデルデータ」の「ソリッド」がオフになってしまいます。
修正後は、この設定が復活し「IGESファイルをインポート」ダイアログ>「インポートするデータ」タブ>「モデルデータ」の「ソリッド」がオンになります。