NX ビューへの関連付けがなくなったクロスハッチを確認するにはどうすればよいでしょうか?

2024-11-08T00:06:03Z
NX for Design

サマリ


詳細

モデル形状の変更により、図面ビューへの関連付けがなくなったクロスハッチは消えてしまいます。
クロスハッチは表示されなくなりましたが、クロスハッチが図面ビューに存在するかどうかを確認する方法はありますか?

再現手順
1) 任意の図面パートを開きます。
2) 任意のビューにビュー破断線を作成します。
3) ビュー破断線を作成したビューにクロスハッチを作成します。


4) モデリングアプリに切り替え、形状に、例えば、エッジブレンドを追加し変更します。
5) 製図アプリに切り替え、更新を行うとクロスハッチは消えます。
(ビュー断面線を抑制すると、関連が切れたクロスハッチが表示されます)


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2312
  • NX V2406
Solution

クロスハッチが図面ビューに存在するかどうかを確認するには、HD3Dツール>チェックメイト>テストをセットアップ>製図>“ビュー従属ジオメトリをチェック”のテストをセットし、実行します。
もしくは、メニュー>解析>チェックメイト>テストをセットアップ>製図>“ビュー従属ジオメトリをチェック”のテストをセットし、実行します。


Notes

もし検証結果ダイアログボックスのオブジェクト名一覧に検証したオブジェクト名が全て表示されない場合は、ファイル>ユーティリティ>カスタマデフォルト>解析>チェックメイト>一般タブ:“ログオブジェクトの最大数”と“表示オブジェクトの最大数”の数を大きな値へ変更してください。


KBアーティクルID# PL8818057

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting Modeling