NX 詳細ビューの"コーナーによる長方形"でクリッピングを利用できますか?

2024-08-07T00:08:55Z
NX for Design

サマリ


詳細

”コーナーによる長方形”タイプで作成した詳細ビューの不要な境界線を除外したいです。
クリッピングを利用できますか?

再現手順
1) 任意の図面パートを用意します。
2) メニュー>挿入>ビュー>詳細をクリックします。
3) ”コーナーによる長方形”タイプを設定します。
4) 他の設定をし、OKをクリックします。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2312
Solution

詳細ビューの“コーナーによる長方形”タイプでは境界線のクリッピングは利用できません。
(ファイル>設定(製図の設定)>図面ビュー: ワークフロー>境界: “表示“をオフにした状態)



“円形“タイプであれば、設定の「境界をクリッピング」オプションを利用し、境界線を作成できます。
(ファイル>設定(製図の設定)>図面ビュー: ワークフロー>境界: “表示“をオフにした状態)
設定>詳細>設定>境界フォーマット: 境界をクリッピング


Notes

複数のER(機能強化リクエスト)が提出されています。

KBアーティクルID# PL8804697

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting