NX NX 2306では、コーティングアプリケーションを起動しても "nx_coatings" ライセンスを使用しない

2024-07-08T21:08:14Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX 2306でコーティングアプリケーションを起動しても "nx_coatings" ライセンスを使用しないが、それ以外のNXバージョンでは "nx_coatings" ライセンスを使用する。

Solution

コーティングアプリケーションを起動すると "nx_coatings" ライセンスを使用するのが正しい動作となります。

NX 2306では不具合があり、コーティングアプリケーションを起動しても、コーティングコマンドを起動しなければ "nx_coatings" ライセンスは使用されませんでした。

コーティングアプリケーションを起動するというのは、リボンバーにコーティングタブを表示させ、リソースバーにコーティングナビゲータを表示させることです。(コーティングナビゲータタブを隠していても使用されます)


リボンバーにコーティングタブが表示されている間は "nx_coatings" ライセンスが継続使用されているので、"nx_coatings" ライセンスを意図的に開放するには、アプリケーションタブの「コーティング」チェックマークを外してください。


ライセンスファイルに “nx_coatings” がない場合には、”nx_design_token” を4トークン使用します。

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2306
Notes

KBアーティクルID# PL8799484

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling