NX 「コンポーネントを移動」ダイアログで表示されるポップアップで座標を表示するにはスペースが少ない

2024-07-09T21:04:48Z
NX for Design

サマリ


詳細

「コンポーネントを移動」>モーション「動的」でコンポーネントを移動すると、小さなポップアップダイアログが表示されますが、これはNX2212以降、単位が表示されるため表記エリアが縮小しています。その結果、座標位置の表示される値が以前よりも見えなくなります。

NX1980


NX2212


Solution

NX2212で表示エリアに単位が表示されるように機能拡張されましたが、結果として表示エリアが縮小したのはNXの不具合で、回避策はありません。

修正バージョンが決まり次第、記事を更新します。

Notes
Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2212
  • NX V2306
  • NX V2312
  • NX V2406

KBアーティクルID# PL8799476

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies